17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リニコン真空ポンプ LV-435A 47-1523

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニコン真空ポンプ LV-435A

販売終了

型番

47-1523

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・リニア駆動フリーピストン構造により低作動音・低振動。
・オイルレス。メンテナンスが容易に行えます。
・排気速度(L/min):25
・到達真空度(kPa):-46.6
・接続口:Rc1/4
・定格時間:連続
・外寸法(W×D×H)mm:122×190×174
・重量(kg):3.7
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力(W):39
・付属品:スーパーカプラ(ホースニップル外径φ8.5mm)、消音ニップル

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト