17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

リニコン真空ポンプ LV-125A

通常単価(税別)
42,800
税込単価
47,080
通常出荷日:2日目

【特長】・リニア駆動フリーピストン構造により低作動音・低振動。・オイルレス。メンテナンスが容易に行えま...

詳細を確認

型番:

47-1521
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-1521の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-1521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,800
( 47,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニア駆動フリーピストン構造により低作動音・低振動。
・オイルレス。メンテナンスが容易に行えます。
・排気速度(L/min):6
・到達真空度(kPa):-33.3
・接続口:マイクロカプラ(ホースニップル外径φ4.8mm)
・定格時間:連続
・外寸法・重量:W135×D91×H146mm・1.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 15/14W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニコン真空ポンプ LV-125Aの型番47-1521のページです。 型番47-1521に関する仕様情報を記載しております。
リニコン真空ポンプ LV-125Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニコン真空ポンプ LV-125A
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601
東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05
真空ポンプ LV660(60Hz)
東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869
真空ポンプVP0435A 72156
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格42,80058,90555,23958,34358,34343,754
通常出荷日2日目6日目9日目6日目4日目6日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ピストン形--ピストン形ピストン形ピストン形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト