17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ

通常単価(税別)
79,000
税込単価
86,900
通常出荷日:1日目

【特長】・ローラーセットが一体型でワンタッチ式の交換が可能。巻込みも軽減。・吐出精度が高く、流量の再現...

詳細を確認

    型番:

    47-1471
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47-1471の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-1471
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,000
    ( 86,900 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラーセットが一体型でワンタッチ式の交換が可能。巻込みも軽減。
    ・吐出精度が高く、流量の再現性に優れ、微量の送液にも適しています。
    ・正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換られます。
    ・チューブ掛数:2本掛
    ・流量範囲:10~1450ml/h×2
    ・流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)
    ・最大吐出圧:196kPa(2kg/cm^2)
    ・使用液粘度・温度:MAX2Pa・S(2000cP)・0~60℃(氷結不可)
    ・モータ:スピードコントロール・インダクションモータ 出力15W
    ・使用可能 チューブ材質:シリコン、タイゴン®、フルラン®、ファーメド® 外径3~6.1mm
    ・外寸法(mm):W127(166)×D130(152)×H177(190)
    ・重量(kg):約3
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.4A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプの型番47-1471のページです。 型番47-1471に関する仕様情報を記載しております。
    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ
    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
    精密微量送液ポンプ
    送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
    電磁駆動式送液ポンプ
    メーカー三商アズワン東京理化器械ケニスタクミナアズワン
    通常価格79,00079,000 -111,000 -508,620 -258,000 -22,515 -
    通常出荷日1日目1日目〜19日目9日目11日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト