ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプ

通常単価(税別)
231,000
税込単価
254,100
通常出荷日:4日目

【特長】・接ガス部にPTFEを使用した抜群の耐蝕性ポンプが20~120L/minで新登場。・ロータリー...

詳細を確認

型番:

47-0952
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0952の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
47-0952
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,000
( 254,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部にPTFEを使用した抜群の耐蝕性ポンプが20~120L/minで新登場。
・ロータリーエバポレーターの吸引に最適です。
・小型・軽量でメンテナンスも容易にできます。
・到達圧力1.0kPa
・使用雰囲気温度0~40℃
・排気速度:50Hz 40L/min 60Hz 46L/min
・到達圧力(Pa):1.0×10^3
・電源:1φ 100V 0.1kW
・吸気管径(O.D×I.D):φ10×φ6
・外寸法(mm):W155×D336.5×H217
・重量(kg):10.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプの型番47-0952のページです。 型番47-0952に関する仕様情報を記載しております。
アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプ
アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格231,000114,00085,000187,00066,00088,000
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト