17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,000
税込単価
125,400

【特長】・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用...

詳細情報を確認する

型番:

47-0948
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-0948
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,000
    ( 125,400 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
    ・排気速度(実効):50Hz:40L/min 60Hz:46L/min
    ・到達圧力(Pa):3.3×10^3
    ・電源:1φ100V(50/60Hz)
    ・質量(kg):10.3
    ・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:12.0×8.0
    ・最大寸法(W×L×Hmm):157.0×336.5×217.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプの型番47-0948のページです。 型番47-0948に関する仕様情報を記載しております。
    アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-121D ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格114,00085,00066,000200,56788,00069,000
    通常出荷日3日目1日目1日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト