17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

通常単価(税別)
259,000
税込単価
284,900
通常出荷日:2日目

【特長】・到達圧力性能を追究した高真空タイプのダイアフラム型真空ポンプ。・接ガス部にPTFEを採用。耐...

詳細を確認

型番:

47-0942
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0942の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0942
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,000
( 284,900 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・到達圧力性能を追究した高真空タイプのダイアフラム型真空ポンプ。
・接ガス部にPTFEを採用。耐食性に優れ、有機溶媒や腐食性ガスの吸引に対応。
・広域ターボ分子ポンプの補助ポンプとして使用可能。
・排気速度(実効):50Hz:20L/min 60Hz:23L/min
・到達圧力(Pa):2.00×10^2
・電源:1φ 100V(50/60Hz)
・吸気管径(mm):O.Dφ10×I.D.φ6(Rc1/8)
・最大寸法・重量:W161×D327×H217mm・7.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプの型番47-0942のページです。 型番47-0942に関する仕様情報を記載しております。
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DTU-20
アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
ドライ真空ポンプ
メーカー三商アルバック三商三商三商サンプラテック
通常価格259,000243,76566,00085,000187,000120,769
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目14日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト