ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

通常単価(税別)
187,000167,084
税込単価
205,700183,792
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポ...

詳細を確認
  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。

型番:

47-0940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0940の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
排気段数
3
電源
AC
電圧(V)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,000167,084
( 183,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 20L/min 60Hz 23L/min
・到達圧力(Pa):2.00×10^2
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):7.5
・吸・排気口径(メネジサイズ)O.D.φ×I.D.φ:10.0×6.0(Rc1/8)
・最大寸法(W×L×Hmm):161.0×327.0×217.0

ご注意

  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプの型番47-0940のページです。 型番47-0940に関する仕様情報を記載しております。
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格187,00085,000259,00066,00069,00088,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形
排気段数32-211
電源ACAC-ACACAC
電圧(V)100100-100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト