17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

通常単価(税別)
7,144
税込単価
7,858
通常出荷日:2日目

【特長】・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。・規格:4L

  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    44.6
  • 種類詳細
    ポンプ油

型番:

47-0902
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0902の仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
44.6
種類詳細
ポンプ油
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0902
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,144
( 7,858 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
・規格:4L

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック ポンプ油 SMR-100 4Lの型番47-0902のページです。 型番47-0902に関する仕様情報を記載しております。
アルバック ポンプ油 SMR-100 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック ポンプ油 SMR-100 4L
アルバック ポンプ油 SMR-100 1L
アルバック 合成油 SO-M
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 4L
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 1L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,1444,4937,600 -6,2506,2502,750
通常出荷日2日目3日目1日目〜1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
動粘度@40℃(m㎡/s)44.644.663.744.67144.6
種類詳細ポンプ油ポンプ油合成油真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト