17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

通常単価(税別)
3,289
税込単価
3,618
通常出荷日:1日目

【特長】・蒸気圧が低く、真空ポンプの性能を最大限に引きだします。・乳化しにくく(抗乳化性)、水の分離が...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    71
  • 種類詳細
    真空ポンプオイル

型番:

47-0884
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0884の仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
71
種類詳細
真空ポンプオイル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
47-0884
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,289
( 3,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気圧が低く、真空ポンプの性能を最大限に引きだします。
・乳化しにくく(抗乳化性)、水の分離が容易です。
・適正な粘度で、潤滑性の良さと、始動の良さをそなえています。
・蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
・MR-200:油回転真空ポンプ全機種
【用途】
・tMRシリーズは、多くの真空産業に適した汎用性を備えています。
・容量(L):1
・動粘度(40℃):71.0cSt
・引火点(℃):256
・流動点(℃):-17.5
・色(ASTM):LO.5
・離水度:40・40・0(5以下)
・熱安定度,170℃×24h:合格
・蒸気圧,50℃,Pa(Torr):1.3×10^-3以下(1×10^-5)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1Lの型番47-0884のページです。 型番47-0884に関する仕様情報を記載しております。
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 1L
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 4L
松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 18L
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L
松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 18L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,2892,7506,25022,4006,25028,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
種類その他その他その他その他その他その他
動粘度@40℃(m㎡/s)7144.6717144.644.6
種類詳細真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト