ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター

型番:

47-0859
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0859の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0859
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,400
( 44,440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転ポンプの排気口に取付けることによりオイルミストを除去し、清浄な排気を行います。
・OMSタイプはマイクロボンフィルターエレメントを使用。OMCタイプは本体ステンレスでフィルターエレメントはグラスウールを使用した耐蝕性です。
・適合機種:GCD-051X(耐蝕型Anti-corrosive)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック OMC-050 オイルミストセパレーターの型番47-0859のページです。 型番47-0859に関する仕様情報を記載しております。
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
アルバック OMC-200 オイルミストセパレーター
オイルミストトラップ OMT-050A
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商ケニス三商三商三商
通常価格40,40051,50017,09185,000187,00066,000
通常出荷日2日目4日目4日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形ドライ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト