ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
76,585
税込単価
84,244
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。・ベルト方式に比べ、...

詳細を確認

型番:

47-0802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0802の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気段数
2
電源
AC
電圧(V)
100

型番リスト

表示件数
型番
47-0802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,585
( 84,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:5L/min 60Hz:6L/min
・到達圧力(Pa):6.7
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ12.0×φ6.0
・最大寸法(mm):W130.0×D203.0×H159.5
・重量(kg):5
・電源:1φ100V(50/60Hz)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプの型番47-0802のページです。 型番47-0802に関する仕様情報を記載しております。
アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ
油回転真空ポンプ G-20DA
アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商アルバック三商
通常価格76,585104,00077,000160,00096,000174,000
通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目2日目
真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形
排気段数2-1-2-
電源ACACACACACAC
電圧(V)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト