17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KT.45.18 47-0476

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KT.45.18

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

47-0476

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ストラクチャダイアフラム(特許取得)を採用した卓上型真空ポンプ。
・真空計と流量調節用のバルブを搭載したダイアフラムポンプ。
・排気速度(L/min):16
・到達真空度(Pa):2×10^3
・加圧圧力(kPa):50
・接続口径(mm):6
・接液部材質:ポンプヘッド:PPS ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFPM
・外寸法(mm):W90×D361×H141
・重量(kg):3.9
・電源:AC100V 50/60Hz 100W

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト