17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

通常単価(税別)
62,000特別価格
税込単価
68,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイアフラム式なのでオイルフリー・コンタミフリー。クリーンな真空が行えます。・加圧減圧両用型...

詳細を確認

型番:

47-0434
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0434の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0434
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,00058,645
( 64,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム式なのでオイルフリー・コンタミフリー。クリーンな真空が行えます。
・加圧減圧両用型ですのでコンプレッサーとしても使用可能。
・排気速度(L/min):5.5
・到達圧力(kPa):16
・最大吐出圧力(kPa):250
・接続口径(mm):φ4
・材質:ポンプヘッド:PPS ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFPM
・外寸法・重量:W90×D164×H141mm・1.9kg
・電源:AC100V 50/60Hz 60W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18の型番47-0434のページです。 型番47-0434に関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18
ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)
ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)
M18 Fuel 真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商ミルウォーキー(MILWAUKEE)三商三商
通常価格62,000229,000260,00099,80085,000187,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形油回転形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト