17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2

通常単価(税別)
318,000
税込単価
349,800
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ。簡単でわかりやすいメニューでデジタル表示。・キャリブ...

詳細を確認

型番:

47-0419
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0419の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
1~100(大気圧時)
サイズ(mm)
W93×D134×H145
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,000
( 349,800 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ。簡単でわかりやすいメニューでデジタル表示。
・キャリブレーション機能により、容易に流量の較正ができます。
・最大60mの水柱、大きな吐出圧力。
・低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
・スタンダード(S)とリモートコントロール(RC)の2つのバージョンから選べます。
・メンテナンスフリー、長寿命。
・タイプ:リモートコントロールタイプ
・制御機能:RUNモード、DISPENSEモド、PRIME DRAIN(急速揚水)、キャリブレーション、パルス制御、アナログ制御、デジタル制御、ロジック制御、アラーム
・流量範囲(ml/min):1~100(大気圧時)
・最大吸引揚程(m):3(水柱)
・最大吐出揚程(m):60(水柱)
・繰返し精度:±1%
・流量精度:±2%
・ポンプヘッド材質:PVDF
・接液部材質:ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
・接続口径(mm):φ6
・消費電力(W):10
・外寸法・重量:W93×D134×H145mm・0.9kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2の型番47-0419のページです。 型番47-0419に関する仕様情報を記載しております。
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2
耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2
ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ニードルバルブ NW10 LV10K
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
メーカー三商三商三商アズワンアズワンEDWARDS
通常価格318,000477,000404,000198,865 -42,86042,860
通常出荷日5日目19日目19日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ-その他
流量範囲(ml/min)1~100(大気圧時)1~100(大気圧時)0.03~20(水温20℃)1~100--
サイズ(mm)W93×D134×H145W93×D143×H145W93×D143×H145145×93×134-62×88.5×57

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト