ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000

通常単価(税別)
51,126
税込単価
56,239
通常出荷日:1日目

【特長】・ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。・本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニター...

詳細を確認

型番:

47-0212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0212の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,126
( 56,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。
・本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。
・独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
適用:RV12用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000の型番47-0212のページです。 型番47-0212に関する仕様情報を記載しております。
オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストフィルター EMF20 A462-29-000
オイルミストフィルター EMF10 A462-26-000
EMF20用フィルターエレメント A223-04-199
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商アルバックアルバック三商
通常価格51,12644,21816,600243,76596,00085,000
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形油回転形ドライ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト