17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 小型電気炉 SFP900

通常単価(税別)
159,998
税込単価
175,998
通常出荷日:4日目

【特長】・扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの電気炉です。・定値運転、オートスタート、オートストッ...

詳細を確認

    型番:

    46-0801
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    46-0801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    159,998
    ( 175,998 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの電気炉です。
    ・定値運転、オートスタート、オートストップ、SVスタート、プログラム運転が前面キーにて簡単に切替、運転操作ができます。
    ・プログラム運転では、各ステップのSVを設定し、オートチューニングをかけるだけで3ゾーン(低温・中温・高温)のPID値を簡単に求めることができます。
    ・安全装置として温度調節器の自己診断機能により設定温度より+100℃でヒータ出力をOFFにします。また過電流防止ヒューズ(10A)が付いています。
    ・使用温度範囲:100~1000℃(常用900℃)
    ・昇温時間:室温→1000℃ 約20分(at室温23℃、無負荷時)
    ・温度精度:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
    ・温度センサ:K熱電対
    ・発熱体:カンタル線
    ・ヒータ:500W
    ・炉内材質:セラミックファイバー
    ・タイマー:1分~99時間59分
    ・プログラム運転:1パターン16ステップ
    ・炉内寸法:W90×D140(有効110)×H70mm
    ・外寸法・重量:W210×D225×H320mm(突起部除く)・約5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 5A 電源コード2m
    ・付属品:火バサミ1本、セラミックボード1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 小型電気炉 SFP900の型番46-0801のページです。 型番46-0801に関する仕様情報を記載しております。
    三商 小型電気炉 SFP900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 小型電気炉 SFP900
    卓上小型電気炉
    卓上小型電気炉 NHK-170AFK
    光洋 小型ボックス炉
    卓上型電気炉 miniBS I
    エコノミー電気炉 窓付き
    メーカー三商日陶科学日陶科学光洋サーモシステムケニスアズワン
    通常価格159,998313,529327,000415,448 -65,257158,000
    通常出荷日4日目8日目7日目19日目9日目1日目

    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト