17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 オイルバス用スターラー SAS-400

通常単価(税別)
46,818
税込単価
51,500
通常出荷日:2日目

【特長】・断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。・...

詳細を確認

    型番:

    45-1757
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-1757の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-1757
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,818
    ( 51,500 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。
    ・バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。
    ・別売のポールセットSP-400を取付可能。
    ・外部出力コンセント付(5A)。
    ・撹拌容量:100ml~5L
    ・回転数:300~1500rpm
    ・撹拌台:W194×D194mm SUS304
    ・外寸法・重量:W202×D229×H104mm・3.2kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)
    ・付属品:断熱台、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 オイルバス用スターラー SAS-400の型番45-1757のページです。 型番45-1757に関する仕様情報を記載しております。
    三商 オイルバス用スターラー SAS-400のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 オイルバス用スターラー SAS-400
    Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2
    ウォーターバス用スターラー FWBS-2(回転数 300~1500rpm)
    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式
    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式
    スターラー用アクセサリー
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械三商三商アズワン
    通常価格46,81843,91743,917119,000142,0003,600 -
    通常出荷日2日目3日目3日目4日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト