17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー

通常単価(税別)
129,000132,414
税込単価
141,900145,655
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・付属のPt1000温度センサを装着することで、溶液温度を±1℃で制御可能・設定温度と実測温度...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 撹拌容量

  • ヒータ(W)

  • トッププレート(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

撹拌容量

ヒータ

(W)

トッププレート

(mm)

外寸法

(mm)

型式

質量

(g)

最小発注数量
5L(H2O)
250
W100×D100
W160×D275×H105
HS4 digital
3000
1個
10L(H2O)
1000
W180×D180
W270×D330×H105
HS7 digital
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,000
( 141,900 )
4日目
132,414
( 145,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のPt1000温度センサを装着することで、溶液温度を±1℃で制御可能
・設定温度と実測温度を同時にデジタル表示
・天板温度が550℃を超えると自動で電源を切る安全設計
・セラミック天板採用により耐薬品性に優れます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
ホットマグネットスターラー
ホットプレートスターラー MS300HS/HS12
ホットスターラー SW-230HS
ホットスターラー SW-380HS
メーカー三商アズワンケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格129,000-96,873 -164,814 -53,004 -46,60264,202
通常出荷日2日目〜1日目7日目〜4日目〜3日目3日目
商品タイプスターラーホットスターラーホットスターラーホットスターラーホットスターラーホットスターラー
回転数(rpm)100~1500100~150050~1500100~1500約200~約1800(50Hz)150~1300
電源(V)AC100(50/60Hz)100AC100(50/60Hz)AC100 50/60Hz100100
温度範囲(℃)50~500-----

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト