ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

通常単価(税別)
23,228
税込単価
25,551
通常出荷日:3日目

【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造...

詳細を確認

型番:

45-1514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-1514の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,228
( 25,551 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
・回転速度(rpm):100~1500
・撹拌容量(ml):30~1000
・撹拌台寸法(mm):110×110
・外寸法(mm):W110×D160×H70
・重量(kg):約1
・付属品:マット1枚、PTFE撹拌子(φ7.5×L30mm)1個
・電源:AC100V 0.3A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hzの型番45-1514のページです。 型番45-1514に関する仕様情報を記載しております。
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
小型マグネチックスターラー MS500
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm
強力ホットスターラー
PTFE撹拌子ジャイアント型
メーカー三商三商東京スクリーン東京スクリーンアズワンサンプラテック
通常価格23,22817,00014,60011,659181,5465,769 -
通常出荷日3日目19日目4日目7日目1日目25日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト