17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

通常単価(税別)
117,284
税込単価
129,012
通常出荷日:3日目

【特長】・強力な撹拌力で最大15Lまで撹拌可能。・RHデジタルは回転数・温度を正確にモニタリングできま...

詳細を確認

    型番:

    45-1062
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1062
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,284
    ( 129,012 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な撹拌力で最大15Lまで撹拌可能。
    ・RHデジタルは回転数・温度を正確にモニタリングできます。
    ・別売の溶液温度コントローラー取付けにより、高精度に温度制御可能。
    ・撹拌容量:15L(H^2O)
    ・回転数:100~2000rpm
    ・温度範囲:50~320℃
    ・ヒータ:600W
    ・トッププレート:SUS304 φ135mm
    ・外寸法・重量:W160×D246×H90mm・2kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA ホットプレートスターラー RH デジタルの型番45-1062のページです。 型番45-1062に関する仕様情報を記載しております。
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタル
    IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    ホットプレートスターラー PC-420D
    Fineホットプレートスターラー F-17HSD
    IKA RT10 多連式ホットスターラー
    メーカー三商三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格117,28449,00071,44366,480100,031570,000
    通常出荷日3日目3日目7日目6日目3日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト