17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5

通常単価(税別)
68,398
税込単価
75,238
通常出荷日:1日目

【特長】・急速な加熱の際も、PID制御で設定温度を越えることなく完璧な温度制御を実現。・ステンレス温度...

詳細を確認

    型番:

    45-0758
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0758の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0758
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,398
    ( 75,238 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・急速な加熱の際も、PID制御で設定温度を越えることなく完璧な温度制御を実現。
    ・ステンレス温度センサーが標準付属。
    ・計測/制御範囲:-50~450℃
    ・測定最小単位:0.1K
    ・測定精度:±0.2K+センサー公差(PT1000 DIN IEC751 class A)
    ・外寸法・重量:W82×D22×H83mm(センサー含まず)・0.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5の型番45-0758のページです。 型番45-0758に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 溶液温度コントローラー ETS-D5
    IKA RT5 多連式ホットスターラー
    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタル
    スターラー PC-410D
    ホットプレートスターラー PC-420D
    メーカー三商三商アズワン三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格68,398430,00085,948 -117,28450,16966,480
    通常出荷日1日目19日目1日目〜8日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト