17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

通常単価(税別)
103,000
税込単価
113,300
通常出荷日:3日目

【特長】・セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。・天板温度が550℃を超えると自動で電源を切る安...

詳細を確認

    型番:

    45-0734
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0734の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0734
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,000
    ( 113,300 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
    ・天板温度が550℃を超えると自動で電源を切る安全設計。
    ・マイクロプロセッサによる正確な温度・回転数制御。
    ・処理容量(H^2O):5L
    ・回転数(rpm):100~1500
    ・温度範囲(℃):50~500
    ・ヒータ(W):250
    ・トッププレート(mm):W100×D100
    ・外寸法(mm):W150×D260×H105
    ・重量(kg):3
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラーの型番45-0734のページです。 型番45-0734に関する仕様情報を記載しております。
    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー
    IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー
    IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
    ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
    IKA マグネットスターラー C-MAG MS7
    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
    メーカー三商三商三商アズワン三商東京硝子器械
    通常価格103,000108,703129,000 -96,873 -106,000121,173
    通常出荷日3日目2日目2日目〜1日目3日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト