17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

通常単価(税別)
37,296
税込単価
41,026
通常出荷日:2日目

【特長】・DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。・本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S...

詳細を確認

    型番:

    45-0587
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0587の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0587
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,296
    ( 41,026 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。
    ・本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    ・撹拌容量:50ml~5L
    ・回転数(rpm):85~1750
    ・撹拌台寸法(mm):W200×D180
    ・外寸法(mm):W204×D192×H71
    ・重量(kg):1.4
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.2A
    ・付属品:30mm撹拌子1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラーの型番45-0587のページです。 型番45-0587に関する仕様情報を記載しております。
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー
    三商 SA-501 マグネチックスターラー
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    三商 SA-300 強力スターラー
    三商 ホットプレートスターラー SA-230H
    薄型マグネチックスターラーFlatspin
    メーカー三商三商三商三商三商アズワン
    通常価格37,29669,401139,98292,21854,00018,961
    通常出荷日2日目4日目2日目2日目2日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト