17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

通常単価(税別)
90,000
税込単価
99,000
通常出荷日:1日目

【特長】・強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。・マントルヒーター内の溶液...

詳細を確認

    型番:

    45-0564
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0564の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0564
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,000
    ( 99,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。
    ・マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
    ・回転数:50~2300rpm
    ・撹拌容量:50ml~10L位まで
    ・モータ:DCモータ 80W
    ・マグネット:4000G
    ・外寸法・重量:W220×D220×H80mm・4kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラーの型番45-0564のページです。 型番45-0564に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー
    パワースターラー AMG-S/AMG-H
    パワースターラー AMG-S/AMG-H
    VOLTEGAパワースターラー (3連タイプ)
    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60
    マグネチックスターラー SM-15S
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商ケニス
    通常価格90,00073,242 -81,209 -4,000 -121,27123,280
    通常出荷日1日目7日目〜7日目〜1日目19日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト