17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強磁力スターラー SWシリーズ

通常単価(税別)
106,500
税込単価
117,150
通常出荷日:2日目

【特長】・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しま...

詳細を確認

型番:

45-0556
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-0556の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
80~1500
電源(V)
AC100(50/60Hz 8A 外部出力含む)
撹拌容量
100ml~10L
モーター
DCブラシレス 30W
撹拌台寸法(mm)
W190×D186
外寸法(mm)
W196×D214×H80
付属品
撹拌子40mm 1個 断熱板5mm厚1枚
型式
SW-RS077D
質量(g)
2800

絞り込み条件

  • 撹拌台寸法(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-0556

撹拌台寸法

(mm)

外寸法

(mm)

型式

質量

(g)

最小発注数量
W190×D186
W196×D214×H80
SW-RS077D
2800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,500
( 117,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました
・回転数デジタル表示
・撹拌台はSUS304
・外部出力コンセント7A付です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強磁力スターラー SWシリーズの型番45-0556のページです。 型番45-0556に関する仕様情報を記載しております。
超強磁力スターラー SWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強磁力スターラー SWシリーズ
Fine 強磁力スターラー F-208
Fine 強磁力スターラー F-205D
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格106,500104,92686,08889,87474,44174,441
通常出荷日2日目3日目4日目3日目2日目6日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)80~150050~1400 80~1500 100~1400 50~1500 50~1500
電源(V)AC100(50/60Hz 8A 外部出力含む)100100100100100
撹拌容量100ml~10L-----
モーターDCブラシレス 30W-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト