17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 SA-300 強力スターラー

通常単価(税別)
92,218
税込単価
101,440
通常出荷日:2日目

【特長】・5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。・別売のスタンド棒の使用によりナス型フラス...

詳細を確認

    型番:

    45-0532
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0532の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0532
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,218
    ( 101,440 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。
    ・別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。
    ・以下の4点の場合に、機能を発揮します。
    ・(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。
    ・(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。
    ・(3)粘性の溶液を混ぜる場合。
    ・(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
    ・撹拌容量:100ml~5L(スタンド使用時ナス型フラスコ1Lまで)
    ・トッププレート:W120×D134mm
    ・回転数:約50~1500rpm
    ・モータ:インダクションモータ、フィードバック制御
    ・外寸法・重量:W126×D165×H117mm・2.2kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 6A
    ・付属品:30mm撹拌子

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 SA-300 強力スターラーの型番45-0532のページです。 型番45-0532に関する仕様情報を記載しております。
    三商 SA-300 強力スターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 SA-300 強力スターラー
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー
    三商 SA-501 マグネチックスターラー
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    三商 ホットプレートスターラー SA-230H
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    メーカー三商三商三商三商三商ケニス
    通常価格92,21837,29669,401139,98254,00071,443
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト