17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 SA-120S マグネチックスターラー

通常単価(税別)
139,982
税込単価
153,980
通常出荷日:2日目

【特長】・12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得...

詳細を確認

    型番:

    45-0531
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0531の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0531
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,982
    ( 153,980 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
    ・撹拌台の発熱はありません。
    ・撹拌容量:(5~100ml)×12 (200~300ml)×6 (500ml~1L)×2
    ・回転数(rpm):100~1500
    ・撹拌台寸法(mm):W298×D200
    ・外寸法(mm):W302×D235×H55
    ・重量(kg):3.85
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2A
    ・付属品:25mm撹拌子12個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 SA-120S マグネチックスターラーの型番45-0531のページです。 型番45-0531に関する仕様情報を記載しております。
    三商 SA-120S マグネチックスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー
    三商 SA-501 マグネチックスターラー
    三商 SA-300 強力スターラー
    三商 ホットプレートスターラー SA-230H
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    メーカー三商三商三商三商三商ケニス
    通常価格139,98237,29669,40192,21854,000143,560
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト