17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 SW-R800 強力スターラー

通常単価(税別)
127,687
税込単価
140,456
通常出荷日:19日目

【特長】・強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。・粘...

詳細を確認

    型番:

    45-0521
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0521
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,687
    ( 140,456 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。
    ・粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。
    ・外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    ・撹拌容量:100ml~10L
    ・回転数:約50~1400rpm
    ・モータ:インダクションモータ
    ・マグネット:希土類ネオジウム5500G
    ・トッププレート:φ164mm
    ・外寸法:W195×D238×H173mm
    ・重量:5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 8A(外部出力含む)
    ・付属品:4A撹拌子1個、スタンド棒(φ10×400mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 SW-R800 強力スターラーの型番45-0521のページです。 型番45-0521に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 SW-R800 強力スターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 SW-R800 強力スターラー
    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60
    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077
    強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606
    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD
    Fine 強磁力スターラー F-R600
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格127,687121,27194,393195,597225,00089,874
    通常出荷日19日目19日目2日目12日目9日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト