17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

通常単価(税別)
19,266
税込単価
21,193
通常出荷日:2日目

【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造...

詳細を確認

    型番:

    45-0514
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0514の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0514
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,266
    ( 21,193 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
    ・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
    ・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
    ・回転速度(rpm):100~1500
    ・撹拌容量(ml):30~1000
    ・撹拌台寸法(mm):110×110
    ・外寸法(mm):W110×D160×H70
    ・重量(kg):約1
    ・付属品:マット1枚、PTFE撹拌子(φ7.5×L30mm)1個
    ・電源:AC100V 0.3A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hzの型番45-0514のページです。 型番45-0514に関する仕様情報を記載しております。
    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz
    三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz
    マグネチックスターラー SRシリーズ
    マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー
    三商 SA-501 マグネチックスターラー
    メーカー三商三商三商アズワン三商三商
    通常価格19,26617,90423,768 -52,90937,29669,401
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト