17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

通常単価(税別)
17,904
税込単価
19,694
通常出荷日:2日目

【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造...

詳細を確認

    型番:

    45-0513
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0513の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0513
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,904
    ( 19,694 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
    ・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
    ・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
    ・SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
    ・回転速度(rpm):100~1500
    ・撹拌容量(ml):30~500
    ・撹拌台寸法(mm):67×100
    ・外寸法(mm):W72×D155×H75
    ・重量(g):約850
    ・付属品:マット1枚、PTFE撹拌子(φ8×L25mm)1個
    ・電源:AC100V 0.3A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hzの型番45-0513のページです。 型番45-0513に関する仕様情報を記載しております。
    三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz
    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz
    マグネチックスターラー SRシリーズ
    Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)
    Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格17,90419,26623,768 -104,92674,44148,527 -
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト