17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

IKA 撹拌器 RW20 デジタル

IKA 撹拌器 RW20 デジタル 45-0459
通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:2日目

【特長】・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。・回転数(...

詳細を確認

型番:

45-0459
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番回転数(rpm)撹拌処理量(H^2O)粘度範囲モータ最大トルクチャック締付範囲外寸法・重量電源
45-045960~2000(50Hz) 72~2400(60Hz)20L10000mPas入力70W/出力35W150N・cmφ0.5~10mmW88×D212×H294mm・3.1kgAC100~115V 50/60Hz

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-0459
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,000
( 220,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過熱防止のモータ保護された堅牢タイプ。
・低速(高トルク)・高速(低トルク)切替式。
・回転数(rpm):60~2000(50Hz) 72~2400(60Hz)
・撹拌処理量(H^2O):20L
・粘度範囲:10000mPas
・モータ:入力70W/出力35W
・最大トルク:150N・cm
・チャック締付範囲:φ0.5~10mm
・外寸法・重量:W88×D212×H294mm・3.1kg
・電源:AC100~115V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA 撹拌器 RW20 デジタルの型番45-0459のページです。 型番45-0459に関する仕様情報を記載しております。
IKA 撹拌器 RW20 デジタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA 撹拌器 RW20 デジタル
卓上振とう器用フットスイッチ
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1
エコノミー撹拌子 NSA-20-10K
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 180μm
メーカー三商アズワン三商三商ケニス東京スクリーン
通常価格200,0007,15061,40087,8002,9458,656
通常出荷日2日目1日目12日目12日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト