17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73 45-0393

デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73

通常単価(税別)
50,000
税込単価
55,000
通常出荷日:2日目

三商 撹拌・振盪機器 デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    マイクロチップ

型番:

45-0393
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-0393の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
マイクロチップ
チップ容量
50μl~25ml
チップ径(Φ)
2
型式
MS72
-
-

絞り込み条件

  • チップ容量

  • チップ径(Φ)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-0393

チップ容量

チップ径

(Φ)

型式

最小発注数量
50μl~25ml
2
MS72
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

三商 撹拌・振盪機器 デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73の型番45-0393のページです。 型番45-0393に関する仕様情報を記載しております。
デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73
スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800
スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600
撹拌器 MSシリーズ
撹拌器 MS3020/MS3020D
デジタル式撹拌器
メーカー三商三商三商ケニスケニスケニス
通常価格50,000428,000380,00077,947 -100,500 -190,931 -
通常出荷日2日目19日目19日目4日目〜8日目9日目〜
商品タイプその他その他その他撹拌機撹拌機撹拌機
詳細タイプマイクロチップスリーワンモータースリーワンモーター---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト