17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーワンモーター用 組立スタンド CS

通常単価(税別)
28,00026,866
税込単価
30,80029,553
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・A×B(mm):338×325・支柱(mm):φ18×L800

    型番:

    45-0081
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0081の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0081
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,00026,866
    ( 29,553 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A×B(mm):338×325
    ・支柱(mm):φ18×L800

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用 組立スタンド CSの型番45-0081のページです。 型番45-0081に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用 組立スタンド CSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用 組立スタンド CS
    スリーワンモーター用組立スタンドCS型
    スリーワンモーター用スタンド
    トルネードN用スタンド
    攪拌機用スタンドベース【ZS】
    スタンド アジャスター付
    メーカー三商東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格28,00025,13031,00023,000 -31,64917,253 -
    通常出荷日1日目6日目1日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト