ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
アズワン
ロッキングミキサー
アズワン
通常価格(税別):9,903円~
通常出荷日:4日目
アズワン
マグネスター 050620シリーズ
アズワン
通常価格(税別):37,771円~
通常出荷日:8日目 ~
東京硝子器械
PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6
通常価格(税別):26,190円~
通常出荷日:4日目
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
試験管ミキサーTRIO HM
アズワン
通常価格(税別):31,032円~
通常出荷日:1日目
アズワン
強力ホットスターラー
アズワン
通常価格(税別):221,613円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
0通常価格(税別):74,631円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~