17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーワンモーター 低粘度用 BL3000 クランプホルダ付

通常単価(税別)
135,130122,022
税込単価
148,643134,224
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発のモータによりトルクが従来比40%UP。パワーを高めつつ低発熱を実現。・撹拌停止タイマ...

詳細を確認

    型番:

    45-0040
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-0040の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0040
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,130122,022
    ( 134,224 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発のモータによりトルクが従来比40%UP。パワーを高めつつ低発熱を実現。
    ・撹拌停止タイマー機能搭載。自動正転/逆転タイマーで撹拌効率をUPできます。
    ・撹拌負荷はわかるトルクインジケーター搭載。
    ・手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式。芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
    ・適用:低粘度用
    ・回転数(rpm):50~3000
    ・最大トルク(N・m):0.1
    ・モータ:DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
    ・回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切換、正転/逆転タイマー、撹拌停止タイマー
    ・パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
    ・安全装置:電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
    ・外寸法・重量:W135×D175×H209mm・2.2kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2極接地プラグ付コード2m
    ・付属品:クランプホルダー21×16mm、安全カバー
    【備考】
    ・※本体+クランプホルダー(21×16mm)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター 低粘度用 BL3000 クランプホルダ付の型番45-0040のページです。 型番45-0040に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター 低粘度用 BL3000 クランプホルダ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター 低粘度用 BL3000 クランプホルダ付
    スリーワンモーター 中低粘度用 BL1200 クランプホルダ付
    スリーワンモーター 高粘度用 BL300 クランプホルダ付
    スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付
    スリーワンモーター BL/BLhシリーズ
    スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600
    メーカー三商三商三商三商ケニス三商
    通常価格135,130135,129135,129135,130133,860 -380,000
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト