17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:7日目

【特長】・φ0.32mmのK熱電対素線にFEP被覆を施した被覆熱電対です。・被覆材質:FEP・使用温度...

詳細を確認

    型番:

    44-2822
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2822の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2822
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・φ0.32mmのK熱電対素線にFEP被覆を施した被覆熱電対です。
    ・被覆材質:FEP
    ・使用温度範囲:-200~200℃
    ・端子:M-4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4Fの型番44-2822のページです。 型番44-2822に関する仕様情報を記載しております。
    被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F
    モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F
    K熱電対 TA-K-2
    被覆熱電対 D□-Kシリーズ
    被覆熱電対ビニル100M
    被覆熱電対(薬液・水中用)クラス2 タイプK
    メーカー三商三商東京硝子器械アズワンチノー林電工
    通常価格2,5004,6703,0004,250 -23,882 -9,100
    通常出荷日7日目2日目在庫品1日目1日目〜4日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト