17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SA-010D デジタル恒温用温度調節器

通常単価(税別)
82,500
税込単価
90,750
通常出荷日:2日目

【特長】・ヒータ、水槽、撹拌器等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。・見や...

詳細を確認

    型番:

    44-2626
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2626の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2626
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,500
    ( 90,750 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒータ、水槽、撹拌器等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。
    ・見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。
    ・保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
    ・温度範囲:0~200℃
    ・温度精度:±0.05~0.5℃
    ・温度センサ:Pt100Ω φ5×200mm リード線1m
    ・外部入力端子台:Y型 F0.3-3
    ・出力容量:MAX15A
    ・外寸法・重量:W80×D115×H110mm・1.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 15A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SA-010D デジタル恒温用温度調節器の型番44-2626のページです。 型番44-2626に関する仕様情報を記載しております。
    SA-010D デジタル恒温用温度調節器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SA-010D デジタル恒温用温度調節器
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    デジタル温度調節器 TOCシリーズ
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ
    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D
    メーカー三商アズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所東京硝子器械
    通常価格82,5001,870140,0001,87010,586 -80,858
    通常出荷日2日目1日目15日目1日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト