17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商 温調器 デルサーモ SDS

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:2日目

【特長】・コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。・壁に掛けても使用できます。・温度設定範囲:0...

詳細を確認

    型番:

    44-2603
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2603
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,000
    ( 15,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。
    ・壁に掛けても使用できます。
    ・温度設定範囲:0~100℃
    ・温度精度:±2%FS
    ・制御方式:2位置式
    ・出力制御:AC100V 15A(抵抗負荷)
    ・センサ:サーミスタ 防滴タイプ φ6×L100mm
    ・センサ保護材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 温調器 デルサーモ SDSの型番44-2603のページです。 型番44-2603に関する仕様情報を記載しております。
    三商 温調器 デルサーモ SDSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 温調器 デルサーモ SDS
    温湿度変換器
    温度表示器
    三商 デジタル標準温度計 SST-100PT
    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300
    ペン型デジタル温湿度計(校正器付)
    メーカー三商佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所三商三商A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格14,00026,821 -127,988 -70,0004,95023,459
    通常出荷日2日目1日目〜7日目2日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト