17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2

通常単価(税別)
7,240
税込単価
7,964
通常出荷日:2日目

【特長】・感温部サイズ(mm):φ4×200・リード線:2m・使用温度範囲:0~250℃

詳細を確認

    型番:

    44-2575
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2575の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2575
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,240
    ( 7,964 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・感温部サイズ(mm):φ4×200
    ・リード線:2m
    ・使用温度範囲:0~250℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2の型番44-2575のページです。 型番44-2575に関する仕様情報を記載しております。
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    測温抵抗体 TSシリーズ
    測温抵抗体(水中用)
    白金測温抵抗体A級3線式 L-TN-4-PT100(ふっ素樹脂 モールド型)
    表面温度測定用測温抵抗体
    測温抵抗体 汎用形
    メーカー三商アズワン林電工アズワンチノー林電工
    通常価格7,24017,887 -16,30020,30916,171 -8,160 -
    通常出荷日2日目1日目〜7日目1日目4日目〜6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト