17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

通常単価(税別)
5,766
税込単価
6,343
通常出荷日:2日目

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。・無...

詳細を確認

    型番:

    44-2287
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2287の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2287
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,766
    ( 6,343 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    ・無色透明のジメチル系シリコンオイル。
    ・一般用。
    ・粘度(mm^2/s):100
    ・容量(kg):1
    ・温度範囲:-40~200℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶の型番44-2287のページです。 型番44-2287に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶
    シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶
    シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格5,76655,3545,76672,307137,50013,294
    通常出荷日2日目19日目2日目19日目9日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました