ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山菱電機 ボルトスライダー(据置型) |
|
アズワン グローブボックス手袋 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【特長】
・半導体を使用しない為、ノイズが出ません。
・0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。
・保護回路、メータ付も製作可能です。
・出力電圧(V):0~130
・最大電流(A):20
・入力電圧:AC100V
・サイズA(mm):250
・サイズB(mm):220
・サイズC(mm):195
・重量(kg):11
【備考】
・※電源コードは付属しておりません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~