ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ボルトスライダー S-130-10

通常単価(税別)
39,03637,513
税込単価
42,94041,264
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・半導体を使用しない為、ノイズが出ません。・0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可...

詳細を確認

型番:

44-2254
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44-2254の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
44-2254
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,03637,513
( 41,264 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体を使用しない為、ノイズが出ません。
・0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。
・保護回路、メータ付も製作可能です。
・出力電圧(V):0~130
・最大電流(A):10
・入力電圧:AC100V
・サイズA(mm):188
・サイズB(mm):162
・サイズC(mm):155
・重量(kg):5
【備考】
・※電源コードは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトスライダー S-130-10の型番44-2254のページです。 型番44-2254に関する仕様情報を記載しております。
ボルトスライダー S-130-10のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内のリューター速度調整用に使用
5
満足度:5.0
100Vの電動工具は、3相電源で無いので電圧を調整するしか電動工具の回転を下げる方法がありません、そこで利用できるのがこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトスライダー S-130-10
小型振盪恒温器 PIC-101S
送風定温恒温器 DKM
ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)
ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用
定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
メーカー三商アズワンヤマト科学東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン
通常価格39,036178,600198,00083,39240,908145,298
通常出荷日5日目1日目11日目5日目6日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト