ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

通常単価(税別)
91,923
税込単価
101,115
通常出荷日:2日目

【特長】・制御ユニットは取外しが可能。・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。・マイコンPID制御...

詳細を確認
  • ステンレス棚板は別売です。44-2154をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。

型番:

44-2194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44-2194の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
44-2194
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,923
( 101,115 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ユニットは取外しが可能。
・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
・マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。
・安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
・槽形状・容量:丸型・約3.7L
・温度範囲:(室温+5)~250℃
・温度精度:±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
・ヒータ容量(W):800
・槽内寸法(mm):φ200×H120
・外寸法(mm):W270×D310×H165
・重量(kg):約2.4
・電源:AC100V 50/60Hz 8.1A
・付属品:温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
【備考】
・※性能は、室温20℃、シリコンオイルSRX310を使用、無試料の場合です。
・※オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。
・また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。

ご注意

  • ステンレス棚板は別売です。44-2154をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型の型番44-2194のページです。 型番44-2194に関する仕様情報を記載しております。
三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型
オイルバス BO302
ドライバス・インキュベーター H203-HN型
オイルバス TBX243RA
ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)
デジタル温度調節器 ST-110K
メーカー三商ヤマト科学東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械三商
通常価格91,92367,00070,60252,04870,60261,112
通常出荷日2日目7日目6日目6日目19日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト