17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

通常単価(税別)
56,777
税込単価
62,455
通常出荷日:2日目

【特長】・制御ユニットは取外しが可能。・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。・温度調節器は液体膨...

詳細を確認
  • ステンレス棚板は別売です。44-2156をご覧下さい。

型番:

44-2173
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
44-2173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,777
( 62,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ユニットは取外しが可能。
・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
・温度調節器は液体膨張式。
・過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
・槽形状・容量:丸型・約10L
・温度範囲:(室温+5)~95℃
・温度精度:±1.5℃ at 水温60℃(撹拌時)
・ヒータ容量(W):1270
・槽内寸法(mm):φ280×H170
・外寸法(mm):W350×D395×H215
・重量(kg):約2.8
・電源:AC100V 50/60Hz 12.7A
・付属品:温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
【備考】
・※性能は、室温20℃、無試料の場合です。
・※水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。

ご注意

  • ステンレス棚板は別売です。44-2156をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型の型番44-2173のページです。 型番44-2173に関する仕様情報を記載しております。
三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型
三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型
オイルバス BO302
ドライバス・インキュベーター H203-HN型
オイルバス TBX243RA
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型
メーカー三商三商ヤマト科学東京硝子器械アドバンテック東洋アズワン
通常価格56,77791,92367,00070,60252,048142,590
通常出荷日2日目2日目7日目6日目6日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト