17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

通常単価(税別)
46,600
税込単価
51,260
通常出荷日:2日目

【特長】・制御ユニットは取外しが可能。・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。・温度調節器は液体膨...

詳細を確認

    ご注意

    • ステンレス棚板は別売です。44-2152をご覧下さい。

    型番:

    44-2162
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-2162
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,600
    ( 51,260 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・制御ユニットは取外しが可能。
    ・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
    ・温度調節器は液体膨張式。
    ・過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
    ・槽形状・容量:角型・約8L
    ・温度範囲:(室温+5)~95℃
    ・温度精度:±1.5℃ at 水温60℃(撹拌時)
    ・ヒータ容量(W):1200
    ・槽内寸法(mm):W220×D220×H170
    ・外寸法(mm):W300×D335×H215
    ・重量(kg):約2.8
    ・電源:AC100V 50/60Hz 12A
    ・付属品:温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
    【備考】
    ・※性能は、室温20℃、無試料の場合です。
    ・※水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。

    ご注意

    • ステンレス棚板は別売です。44-2152をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型の型番44-2162のページです。 型番44-2162に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型
    角型ウォーターバス
    三商印 ウォーターバス SAW-100
    角型オイルバス
    ECウォーターバス 角型
    縦型ウォーターバス
    メーカー三商ケニス三商ケニスアズワンアズワン
    通常価格46,60040,522 -59,50051,305 -5,60016,878 -
    通常出荷日2日目4日目〜3日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト