17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度調節器 ST-300K

通常単価(税別)
160,000
税込単価
176,000
通常出荷日:2日目

【特長】・コントローラー1台に3台の調節器を使用。・PID制御による高精度な温度コンロトール。・3ch...

詳細を確認

    ご注意

    • 付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。

    型番:

    44-2053
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2053の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2053
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,000
    ( 176,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コントローラー1台に3台の調節器を使用。
    ・PID制御による高精度な温度コンロトール。
    ・3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
    ・センサタイプ:K熱電対
    ・温度設定範囲:0~1200℃
    ・センサ感温部使用温度範囲 ※:0~700℃
    ・温度精度:±0.5%FS±1digit
    ・センサ:φ3.2×L150mm リード線2m
    ・センサシース材質:ステンレス SUS304
    ・端子台:M-4ネジ止め
    ・出力容量:MAX10A×3
    ・外寸法・重量:W250×D200×H145mm・約3.5kg
    ・電源:AC95~240V 50/60Hz

    ご注意

    • 付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度調節器 ST-300Kの型番44-2053のページです。 型番44-2053に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度調節器 ST-300Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度調節器 ST-300K
    ECウォーターバス アナログ EW-100K
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)
    小型卓上恒温振盪器
    デジタル恒温水槽 DSB-500D
    メーカー三商アズワンケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格160,00032,107130,46590,799183,48797,188
    通常出荷日2日目1日目7日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト