17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ

通常単価(税別)
113,309
税込単価
124,640
通常出荷日:2日目

【特長】・電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。・200V電源仕様。電源ケーブルが付属して...

詳細を確認

    ご注意

    • 過昇防止器用センサを接続しませんと作動しませんので必ずお買求め下さい。

    型番:

    44-0931
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-0931
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    113,309
    ( 124,640 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。
    ・200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。
    ・過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。
    ・K熱電対仕様。
    ・温度設定範囲:0~1200℃
    ・指示精度:指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
    ・温度制御:オートチューニング付PID制御
    ・過昇防止器温度設定範囲:-200~1372℃
    ・出力容量:AC200V MAX25A(抵抗負荷)
    ・外寸法・重量:W160×D210×H147mm(突起部除く)・約2.5kg(ケーブル除く)
    ・端子台:M-4ネジ止め
    ・電源:AC200V 50/60Hz コード長2m

    ご注意

    • 過昇防止器用センサを接続しませんと作動しませんので必ずお買求め下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプの型番44-0931のページです。 型番44-0931に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ
    デジタル温度調節器 ST-300K
    サーマルリキッド 容量5L
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型
    バキュームサーモバス S-2
    メーカー三商三商レオナケニス柴田科学ケニス
    通常価格113,309160,00037,916 -130,465103,23152,186
    通常出荷日2日目2日目1日目7日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト