17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンウォーターバス SW-10

通常単価(税別)
92,691
税込単価
101,960
通常出荷日:10日目

【特長】・スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布...

詳細を確認

    型番:

    44-0595
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0595の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0595
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,691
    ( 101,960 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。
    ・水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。
    ・オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。
    ・SVスタートのタイマー機能付。
    ・温度範囲:(室温+5)~85℃ ※
    ・温度精度:±0.5℃(at37℃)
    ・温度分布:±0.5℃(at37℃)
    ・ヒータ:面状ヒータ 600W
    ・撹拌機能:回転速度可変式
    ・安全装置:独立過熱防止装置
    ・タイマー:1分~999時間
    ・内槽材質:SUS304
    ・内寸法・容量:W385×D226×H106mm・8L
    ・外寸法・重量:W416×D310×H204mm・6kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・付属品:すのこ、撹拌子

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンウォーターバス SW-10の型番44-0595のページです。 型番44-0595に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンウォーターバス SW-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンウォーターバス SW-10
    フード付ウォーターバス FSGPD10
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)
    ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)
    抗菌防藻防かび剤
    メーカー三商ケニス東京硝子器械柴田科学東京硝子器械アズワン
    通常価格92,691169,05090,799103,23186,2863,241 -
    通常出荷日10日目7日目6日目4日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト