17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーニング PC-200 ホットプレート

通常単価(税別)
36,400
税込単価
40,040
通常出荷日:4日目

【特長】・セラミック天板は腐食に強く、均一な熱伝導性を持ちます。・アナログタイプで小型のサイズです。・...

詳細を確認

    型番:

    44-0507
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0507の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0507
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,400
    ( 40,040 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミック天板は腐食に強く、均一な熱伝導性を持ちます。
    ・アナログタイプで小型のサイズです。
    ・天板表面温度(約):60~480℃
    ・トッププレート:127×102mm
    ・外寸法・重量:W147×D185×H112mm・1.8kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2.6A

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーニング PC-200 ホットプレートの型番44-0507のページです。 型番44-0507に関する仕様情報を記載しております。
    コーニング PC-200 ホットプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーニング PC-200 ホットプレート
    ホットプレート 200℃タイプ
    ホットプレート PC-400D
    Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
    Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
    ホットプレート APS-□
    メーカー三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格36,40091,40045,79581,48076,965251,618
    通常出荷日4日目1日目8日目3日目3日目34日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト