17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

通常単価(税別)
89,380
税込単価
98,318
通常出荷日:2日目

【特長】・外装への放熱が少ない堅牢設計です。・PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。・安...

詳細を確認

    型番:

    44-0347
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0347の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0347
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89,380
    ( 98,318 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外装への放熱が少ない堅牢設計です。
    ・PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。
    ・安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
    ・温度範囲:(室温+5)~250℃
    ・温度精度:±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
    ・ヒータ(W):500
    ・プレート材質:アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
    ・プレートサイズ(mm):W200×D200×H25
    ・外寸法(mm):W254×D266×H160
    ・重量(kg):4.7
    ・電源:AC100V 50/60Hz 6A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプの型番44-0347のページです。 型番44-0347に関する仕様情報を記載しております。
    三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ
    KPI ホットプレート HP-19U300
    ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    ホットエアガン HAG-1551シリーズ
    クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格89,380117,23725,218 -10,400 -11,30021,648
    通常出荷日2日目19日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト